Рем. комплект подшипников колеса

R184.53 - SNR

R184.53

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • L68149/111 (x2)
  • Комплект уплотнений
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаEC
Ширина 115 mm
Внутренний диаметр 134 mm
Weight0,525 kg
External diameter 1 (wheel)59 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулChevrolet, Daewoo96285525

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II => --ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--