• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R186.22 - SNR

R186.22

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Штифт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
Внутренний диаметр 131 mm
Weight4,725 kg
External diameter 1 (wheel)153 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

ПроизводительАртикулJeep53007 449AB

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеJeepCherokeeCHEROKEE I_II09/1989 => 08/2001--JeepCherokeeCherokee => --JeepGRAND CHEROKEE IGRAND CHEROKEE I => --JeepGrand CherokeeGrand Cherokee12/1992 => 05/1998--JeepWRANGLER IWRANGLER I => --JeepWranglerWrangler => --RenaultCHEROKEECHEROKEE I09/1986 => 09/1999--RenaultWRANGLERWRANGLER => --