Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Болт (x5)
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | HGB |
| Ширина 1 | 73 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 21 mm |
| Weight | 2,34 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 133 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 3 |