Справка R189.00
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- LM.102949/910
- EC.41025.H106
- Уплотнение (x2)
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 63 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 2 (wheel) | 73 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 38 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 17 mm |
| Width 2 (wheel) | 19 mm |
| Weight | 0,604 kg |