• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R189.11 - SNR

R189.11

R189.11 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB35200S03
  • Гайка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
External diameter 1 (wheel)38 mm
Internal diameter n°1 (wheel)70 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,656 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHyundaiACCENT IVACCENT IV => --HyundaiACCENT IV SaloonACCENT IV Saloon => --HyundaiAccentAccent => --HyundaiGETZGETZ => --HyundaiI10I10 => --HyundaiI20I20 => --HyundaiLANTRALANTRA => --Hyundaii10 Ii10 I => --Hyundaii10 IIi10 II => --Hyundaii10 II Salooni10 II Saloon => --Hyundaii20 Ii20 I09/2008 => 02/2012--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => 03/2011--KiaRIO IIRIO II => --KiaRIO II SaloonRIO II Saloon => --KiaRIO IIIRIO III => --KiaRIO III SaloonRIO III Saloon => --KiaRioRio => --