Рем. комплект подшипников колеса

R189.22 - SNR

R189.22

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Болт (x4)
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
Ширина 1108 mm
Weight3,02 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)140 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулHyundai52750-1C002Kia52750-1G500

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHYUNDAI (BEIJING)ACCENTACCENT06/2009 => --HyundaiAccentACCENT III06/2009 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 1 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 2 => 06/2009--HyundaiHB20 - HB HatchbackHB20 - HB Hatchback => --HyundaiHB20S - HBS SaloonHB20S - HBS Saloon => --Hyundaii10 Ii10 I06/2009 => 06/2009--Hyundaii10 IIi10 II06/2009 => 06/2009--KIA (DYK)RIORIO => 06/2009--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => 03/2011--KiaRIO IIRIO II => 06/2009--KiaRIO II SaloonRIO II Saloon => 06/2009--