• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R190.01 - SNR

R190.01

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.41599.R02
  • Стопорное кольцо (x2)
  • Штифт
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 139 mm
Weight0,744 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVauxhall, Daewoo90279332Chevrolet, Daewoo94535254

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChevroletAstra - 35 EstateAstra - 35 Estate => --ChevroletAstra - 68 HatchbackAstra - 68 Hatchback => --ChevroletCalibra - 85 CoupeCalibra - 85 Coupe => --ChevroletIpanema - 15/35 EstateIpanema - 15/35 Estate => --ChevroletIpanema - 35 EstateIpanema - 35 Estate => --ChevroletIpanema - 35/36 EstateIpanema - 35/36 Estate => --ChevroletIpanema - 35/46 EstateIpanema - 35/46 Estate => --ChevroletKadett - 08 HatchbackKadett - 08 Hatchback => --ChevroletKadett - 08/33 HatchbackKadett - 08/33 Hatchback => --ChevroletKadett - 43 CabrioletKadett - 43 Cabriolet => --ChevroletLANOSLANOS => --ChevroletMonza - 08 HatchbackMonza - 08 Hatchback => --ChevroletMonza - 11/69 SaloonMonza - 11/69 Saloon => --ChevroletOmega - 19 SaloonOmega - 19 Saloon => --ChevroletOmega Suprema - 35 EstateOmega Suprema - 35 Estate => --ChevroletVectra - 19 SaloonVectra - 19 Saloon => --DaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005--DaewooCieloCielo => --DaewooESPEROESPERO => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooLanosLanos => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA I => --DaewooNubiraNubira => --