• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R190.05 - SNR

R190.05

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Болт (x4)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
With integrated sensor ring1
Ширина 163 mm
Weight3,837 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Fitting positionArrière gauche
Обод, количество отверстий4

OE Equivalents

ПроизводительАртикулDaewoo, Chevrolet96328248Chevrolet, Daewoo96451751

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 2 => --ChevroletNUBIRANUBIRA => --ChevroletOPTRA HatchbackOPTRA Hatchback => --ChevroletOptraOptra => --DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooKALOSKALOS04/2003 => 02/2004--DaewooLACETTILACETTI => --DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooLACETTI SaloonLACETTI Saloon => --DaewooMAGNUSMAGNUS => --DaewooNubiraNUBIRA I05/1999 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNUBIRA WagonNUBIRA Wagon => --DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--