Рем. комплект подшипников колеса

R190.10 - SNR

R190.10

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Болт (x4)
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
Ширина 163 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Обод, количество отверстий4
Weight3,657 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletOptraOptra => --DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooNubiraNUBIRA I06/2003 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--