Рем. комплект подшипников колеса

R190.15 - SNR

R190.15

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Крышка
  • Стопорное кольцо
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Height (Wheel)37 mm
Внутренний диаметр 125 mm
External diameter 1 (wheel)52 mm
Weight0,537 kg
Fitting positionTrain arrière

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAveoAVEO I => --ChevroletAveoAveo => --ChevroletKALOSKALOS => --ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 11/2015--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 11/2015--