Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-100X120X30 - NTN

RNA0-100X120X30

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов100 mm
D - Наружный диаметр120 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов108 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,694 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность76 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность201 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала107,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса115 mm
Db - Диаметр буртика корпуса101 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm