Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-16X24X13 - NTN

RNA0-16X24X13

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов16 mm
D - Наружный диаметр24 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов20 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,021 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность9,05 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность11,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом23000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала19,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса22 mm
Db - Диаметр буртика корпуса16,4 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm