Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-20X28X13 - NTN

RNA0-20X28X13

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов20 mm
D - Наружный диаметр28 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов24 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,025 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность10 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность14,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом20000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала23,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса26 mm
Db - Диаметр буртика корпуса20,4 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm