Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-22X35X16 - NTN

RNA0-22X35X16

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов22 mm
D - Наружный диаметр35 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов29 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,059 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность18,7 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность22,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом18000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала28,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса33 mm
Db - Диаметр буртика корпуса22,4 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm