Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-30X40X17 - NTN

RNA0-30X40X17

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов30 mm
D - Наружный диаметр40 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца17 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов35 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,06 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность19,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность32,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала34,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса38 mm
Db - Диаметр буртика корпуса30,6 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm