Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-32X42X13 - NTN

RNA0-32X42X13

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов32 mm
D - Наружный диаметр42 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов37 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,049 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность14,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность23 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала36,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса40 mm
Db - Диаметр буртика корпуса32,6 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm