Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-40X50X34ZW - NTN

RNA0-40X50X34ZW

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов40 mm
D - Наружный диаметр50 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца34 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов45 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,152 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность37,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность83 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала44,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса48 mm
Db - Диаметр буртика корпуса40,6 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm