Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-40X55X20 - NTN

RNA0-40X55X20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов40 mm
D - Наружный диаметр55 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца20 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов47 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,145 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность31 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность51,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала46,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса53 mm
Db - Диаметр буртика корпуса40,6 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm