Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-50X65X40ZW - NTN

RNA0-50X65X40ZW

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов50 mm
D - Наружный диаметр65 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца40 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов58 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,355 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность66,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность135 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала57,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса61 mm
Db - Диаметр буртика корпуса50,6 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm