Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-5X10X8T2 - NTN

RNA0-5X10X8T2

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов5 mm
D - Наружный диаметр10 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца8 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов8 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,003 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность2,64 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность2,19 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой27000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом40000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала7,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса8,8 mm
Db - Диаметр буртика корпуса5,3 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,15 mm