• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-60X78X20 - NTN

RNA0-60X78X20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов60 mm
D - Наружный диаметр78 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца20 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов68 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,255 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность40 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность75 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала67,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса73 mm
Db - Диаметр буртика корпуса60,8 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm