Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-70X90X30 - NTN

RNA0-70X90X30

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов70 mm
D - Наружный диаметр90 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов78 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,499 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность65,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность149 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала77,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса85 mm
Db - Диаметр буртика корпуса71 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm