Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-7X14X8T2 - NTN

RNA0-7X14X8T2

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов7 mm
D - Наружный диаметр14 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца8 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов10 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,006 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность2,67 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность2,35 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой23000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом34000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала9,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса12 mm
Db - Диаметр буртика корпуса7,3 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm