Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-80X100X30 - NTN

RNA0-80X100X30

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов80 mm
D - Наружный диаметр100 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов88 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,58 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность69 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность166 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала87,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса95 mm
Db - Диаметр буртика корпуса81 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm