Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 47 mm Fw - Вписанный диаметр роликов 25 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 17,8 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 33 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Подшипник с / без сепаратора Avec Класс точности P0 Вес 0,152 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 16,9 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 22,9 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 4,7 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C