Roller follower without inner ring

RNA2205XLL/3AS - NTN

RNA2205XLL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр52 mm
Fw - Вписанный диаметр роликов30 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца17,8 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца38 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс точностиP0
Вес0,179 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность17,9 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность25,9 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца16,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C