Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 19 mm |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 10 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 11,8 mm |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 16 mm |
| Подшипник с / без сепаратора | Avec |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,018 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 4,55 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 4,25 kN |
| Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца | 4,4 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 10000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |