Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA4848 - NTN

RNA4848

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов265 mm
D - Наружный диаметр300 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца60 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия4 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес5,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность360 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность1080 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса291 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm