Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA4868 - NTN

RNA4868

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов370 mm
D - Наружный диаметр420 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца80 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность655 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность1940 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой750 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса409 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm