• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA4901L/3AS - NTN

RNA4901L/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов16 mm
D - Наружный диаметр24 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,018 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность7,75 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность9,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса18 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса22 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm