Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA4906L/3AS - NTN

RNA4906L/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов35 mm
D - Наружный диаметр47 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца17 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,072 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность18 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность27,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса38 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса45 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm