Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA4926 - NTN

RNA4926

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов150 mm
D - Наружный диаметр180 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца50 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес2,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность202 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность455 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса172 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm