Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA6912R - NTN

RNA6912R

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов68 mm
D - Наружный диаметр85 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца45 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,488 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность95,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность191 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса80 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm