Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные шарикоподшипники
S6001EEFD - SNR
радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, штампованная обойма из нержавеющей стали, уплотнение с усилением из оцинкованного металла с 2 сторон, смазка для пищевой промышленности.
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
12 mm
D - Наружный диаметр
28 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
8 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
17,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
25,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели
0,3 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,02 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
3,93 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
2,39 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,11 kN
f0 - Коэффициент
13.15
N lim - Предельная частота вращения
17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)