Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные шарикоподшипники
S6003 - SNR
Радиальный шариковый подшипник из нержавеющей стали, стальной штампованный сепаратор из нержавеющей стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
17 mm
D - Наружный диаметр
35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
10 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
22,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
31 mm
rs - Минимальный радиус галтели
0,3 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,037 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
4,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
3,25 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,15 kN
f0 - Коэффициент
14.34
N ref - Базовая частота вращения
20000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
35000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)