Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

S6004EEFG1 - SNR

S6004EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца26,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца37 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,07 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,23 kN
f0 - Коэффициент13.85
Tmin - Мин. рабочая температура-10 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,578 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,422 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,677 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,339 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,398 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала24 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала26,9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса38 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image