радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, штампованная обойма из нержавеющей стали, уплотнение с усилением из оцинкованного металла с 2 сторон, смазка для пищевой промышленности.
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
25 mm
D - Наружный диаметр
47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
31,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
42,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,08 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
7,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
5,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,27 kN
f0 - Коэффициент
14.51
N lim - Предельная частота вращения
9100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)