SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
10 mm
D - Наружный диаметр
30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
17,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
25,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,033 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
3,93 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
2,39 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,11 kN
f0 - Коэффициент
13.15
Tmin - Мин. рабочая температура
-10 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
80 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)