Радиальный шариковый подшипник из нержавеющей стали, стальной штампованный сепаратор из нержавеющей стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
17 mm
D - Наружный диаметр
40 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
24,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
35 mm
rs - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,063 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
7,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
4,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,22 kN
f0 - Коэффициент
13.15
N ref - Базовая частота вращения
18000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
29000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)