Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные шарикоподшипники
S6206 - SNR
Радиальный шариковый подшипник из нержавеющей стали, стальной штампованный сепаратор из нержавеющей стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
30 mm
D - Наружный диаметр
62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
40,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
54,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,187 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
15 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
11,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,51 kN
f0 - Коэффициент
13.85
N ref - Базовая частота вращения
12000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
18000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)