Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные шарикоподшипники
S6208EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
40 mm
D - Наружный диаметр
80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
52,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
70 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,1 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,383 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
22,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
18,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,82 kN
f0 - Коэффициент
14
Tmin - Мин. рабочая температура
-10 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
80 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)