радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, штампованная обойма из нержавеющей стали, уплотнение с усилением из оцинкованного металла с 2 сторон, смазка для пищевой промышленности.
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
10 mm
D - Наружный диаметр
35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
11 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
19,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
29,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,054 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
5,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
3,45 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,16 kN
f0 - Коэффициент
12.3
N lim - Предельная частота вращения
15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)