Однорядные шарикоподшипники

S6303EEFG1 - SNR

S6303EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца26,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца40,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,118 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,3 kN
f0 - Коэффициент12.33
Tmin - Мин. рабочая температура-10 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,56 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,44 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,454 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,727 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,366 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала22 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала26,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image