Справка SA65940.48L
SA6594048L — это газонаполненный амортизатор бренда SNR для левой стороны передней оси, предназначенный для тех же автомобилей Peugeot 208 первого поколения, обеспечивая однородную устойчивость на дороге при замене оригинального элемента со стороны водителя.
Правый амортизатор доступен под артикулом SA6594049R
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SA65940.48L
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Related product | SA65940.49R |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Collier en bas |
| Fitting position | Avant gauche |
| Shock absorber system | Bitube |
| Tube diameter | 51 mm |
| Piston Rod Diameter | 20 mm |
| Rod thread | M14X150 |
| Weight | 4,133 kg |