Корпусной подшипник из нержавеющей стали, сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, смазка для пищевых применений
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 19,1 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 28,6 mm |
| B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 13,5 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 12 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 3,4 mm |
| d - Диаметр вала | 15 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 28,6 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 40 mm |
| G - Размер установочного винта | M6x1 |
| m - Расстояние до установочного винта | 5 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 0.5 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6 mm |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| SW - Размер ключа | 3 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 9,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,7 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,12 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,069 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,931 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,066 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,033 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,384 Hz |