SESPA210CCE - SNR

SESPA210CCE

Литой корпус из нержавеющей стали, корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, смазка для пищевых применений
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
А - Ширина корпуса51 mm
A1 - Ширина корпуса сверху29 mm
B - Ширина внутреннего кольца30,2 mm
d - Диаметр вала50 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки69,9 mm
Dz - Наружный диаметр крышки100 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия19 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки57,2 mm
H1 - Высота основания корпуса13 mm
H2 - Высота корпуса117 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями101,6 mm
L - Длина корпуса140 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10 mm
Z - Ширина по крышке91,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,1 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,91 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m