Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 30 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 35 mm |
| а - Длина корпуса | 185 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 52 mm |
| c - Высота основания корпуса | 22 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 32 mm |
| h - Высота центра подшипника | 50 mm |
| h1 - Высота корпуса | 89 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 77 mm |
| l1 - Ширина между TS | 89 mm |
| l2 - Ширина между TA | 143 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 95 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 150 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 130 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 25 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 172 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 38 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 15 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 20 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 62 mm |
| B - Ширина распределительного диска RDC | 8,5 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 45 cm³ |
| Диаметр штифта | 5 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 113 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 206 DS |
| Уплотнение LA | SC 206 LA |
| Уплотнение FS | SC 206 FS |
| Уплотнение TA | SC 206 TA |
| Уплотнение SV | SC 206 SV |
| Торцевая крышка EC | SC507-606EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V35A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M12 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
| Соединительные болты | M10x40 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 35 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 60 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 35 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 30 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 200 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 170 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 100 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 80 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 67 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 85 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC206 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1206 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR62x8x3 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2206 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR62x6x3 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 22206 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR62x6x3 |