Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 60 mm d1 - Большой внутренний диаметр вала 70 mm а - Длина корпуса 255 mm b - Ширина основания корпуса 70 mm c - Высота основания корпуса 30 mm g - Ширина корпуса подшипника 48 mm h - Высота центра подшипника 70 mm h1 - Высота корпуса 133 mm l - Средняя ширина корпуса 105 mm l1 - Ширина между TS 119 mm l2 - Ширина между TA 174 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 132 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 210 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 200 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 40 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 234 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 54 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 18 mm v - Монтажное отверстие (длина) 24 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 110 mm B - Ширина распределительного диска RDC 11 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 210 cm³ Диаметр штифта 6 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 162 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 212 DS Уплотнение LA SC 212 LA Уплотнение FS SC 212 FSS Уплотнение TA SC 212 TA Уплотнение SV SC 212 SV Торцевая крышка EC SC515-612EC Опциональное V-образное кольцо V70A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M16 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 N-m Соединительные болты M16x60 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 150 N-m Максимальная нагрузка 120° 180 kN Максимальная нагрузка 150° 100 kN Максимальная нагрузка 180° 90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 355 kN Разрушающие нагрузки P 55° 300 kN Разрушающие нагрузки P 90° 180 kN Разрушающие нагрузки P 120° 132 kN Разрушающие нагрузки P 150° 125 kN Разрушающие нагрузки P 180° 160 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC212
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1212 Фиксирующее кольцо (x2) FR110x13x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2212 Фиксирующее кольцо (x2) FR110x10x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 22212 Фиксирующее кольцо (x2) FR110x10x4