SNC (D)

SNC219 - SNR

SNC219

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC519-616-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала95 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала110 mm
а - Длина корпуса345 mm
b - Ширина основания корпуса100 mm
c - Высота основания корпуса35 mm
g - Ширина корпуса подшипника68 mm
h - Высота центра подшипника112 mm
h1 - Высота корпуса212 mm
l - Средняя ширина корпуса145 mm
l1 - Ширина между TS159 mm
l2 - Ширина между TA216 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу176
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)290 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)280 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)58 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)317 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)70 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)22 mm
v - Монтажное отверстие (длина)28 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника170 mm
B - Ширина распределительного диска RDC18 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения700 cm³
Диаметр штифта6 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий227 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 219 DS
Уплотнение LASC 219 LA
Уплотнение FSSC 219 FS
Уплотнение TASC 219 TA
Уплотнение SVSC 219 SV
Торцевая крышка ECSC519-616EC
Опциональное V-образное кольцоV110A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM20
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов290 N-m
Соединительные болтыM20x100
Рекомендованное усилие для соединительных болтов290 N-m
Максимальная нагрузка 120°260 kN
Максимальная нагрузка 150°150 kN
Максимальная нагрузка 180°130 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°710 kN
Разрушающие нагрузки P 55°580 kN
Разрушающие нагрузки P 90°355 kN
Разрушающие нагрузки P 120°265 kN
Разрушающие нагрузки P 150°230 kN
Разрушающие нагрузки P 180°300 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC219
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1219
Фиксирующее кольцо (x2)FR170x18x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2219
Фиксирующее кольцо (x2)FR170x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22219
Фиксирующее кольцо (x2)FR170x12,5x5