• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SNC (D)

SNC230 - SNR

SNC230

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC530-230-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала150 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала165 mm
l1 - Ширина между TS236 mm
l2 - Ширина между TA300 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу256
B - Ширина распределительного диска RDC35 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения2500 cm³
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 230 DS
Уплотнение LASC 230 LA
Уплотнение FSSC 230 FS
Уплотнение TASC 230 TA
Уплотнение SVSC 230 SV
Торцевая крышка ECSC230-530EC
Опциональное V-образное кольцоV170A
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC230
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник22230
Фиксирующее кольцо (x2)FR270x16,5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник23230
Фиксирующее кольцо (x2)FR270x5x6